PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC
-
Relè di interfaccia
2702663
Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Contatti legati secondo EN 50205
Proof test semplice a norma IEC 61508
Adatto per applicazioni High e Low Demand fino a SIL 3 secondo IEC 61508, IEC 61511 e EN 50156
Spessore ridotto della custodia di soli 6,8 mm
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
1 contatto di sicurezza, 1 percorso di corrente per diagnosi
Filtro impulsi DCS integrato di prova
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato