PSR-PE60-3NO-24DC-SC-SET60
-
Relè di interfaccia
1496313
Set di 60 relè di interfaccia per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppiamento dei segnali di uscita digitali alla periferia, 3 contatti di sicurezza, applicazioni Safe-State-OFF e Safe-State-ON, filtro impulsi di prova, morsetti a vite a innesto
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Disattivazione sicura |
| Accensione sicura | |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Comando | a 1 canale |
| Tipo di relè | Relè elettromeccanico secondo la norma IEC/EN 61810 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 70 ms (con controllo tramite ingresso di controllo 3) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 50 ms (su richiesta tramite ingresso di controllo 3) |
| Tempo di ripristino | 500 ms |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | UB = 26,4 V, US = 24 V, IS = 31 mA, IL² = 48 A, Rcontact = 0,025 Ω |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Separazione sicura, isolamento potenziato 6,4 kV tra i percorsi della corrente di carico 250 V e i percorsi logici 24 V |
| Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | 3/4 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -10 % ... +10 % (Segnale "1") |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 31 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 745 mW |
| Corrente istantanea | tip. 200 mA (Δt = 5 ms con Us) |
| Tempo filtro | 1 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore, 38,6 V / 600 W |
| Relè: Contatti di sicurezza (1/2, 5/6, 7/8) | |
| Descrizione dell'uscita | 1 NO, istantaneo, libero da potenziale |
| Numero uscite | 3 (non orientato alla sicurezza) |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, +AU |
| Tensione di commutazione | min. 12 V DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 120 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 4 A | |
| Potere di rottura | 1,2 A (24 V (DC13)) |
| 1,6 A (230 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 4 A |
| arit. Corrente totale | 48 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 4 A gL/gG (Applicazione Safe-State-OFF) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 1 x LED (verdi) |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand / Safe-State-OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-ON | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1496313 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA161 |
| Codice prodotto | DNA161 |
| GTIN | 4063151944773 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6’420 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5’818.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen