Set composto da 60 relè di interfaccia Il relè di interfaccia di sicurezza accoppia i segnali di uscita digitali dei controllori privi di errori alla periferia e funge da adattatore di potenza e da isolamento galvanico. Il relè di interfaccia di sicurezza può essere utilizzato in applicazioni Low Demand. Il relè di interfaccia di sicurezza interrompe i circuiti elettrici per garantire la sicurezza.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
Relè di interfaccia
1272930
Set di 60 relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza istantaneo, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite a innesto
Dettagli prodotto
Functional Safety
ID omologazione: 44-780-15124320cULus Listed
ID omologazione: E140324Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 in conformità alle norme IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
1 contatto di sicurezza