PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SP
-
Relè di interfaccia
1017064
Relè di accoppiamento per l'isolamento galvanico e l'adattamento di potenza per applicazioni SIL 3 F&G, Low Demand, diagnosi del carico in Stato Off e Stato On per circuito aperto e corto circuito, 1 contatto di sicurezza, filtro impulsi di prova, morsetto Push-in ad innesto, larghezza 17,5 mm
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Accensione sicura |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromeccanici |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | tip. 100 ms (con comando mediante A1-A2) |
| Tempo di diseccitazione tipico | tip. 30 ms (con comando mediante A1-A2) |
| Tempo di ripristino | 1 s (con comando mediante A1-A2) |
| 3 s (Tempo di disponibilità della diagnostica dopo la creazione di UD) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,8 W (con UB = 26,4 V DC, UBD = 26,4 V DC, IL = 3 A) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
| Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV da (A1/A2, 24V/0V, 21/22 e TP1/TP2/TP3) al circuito di sicurezza (L, L´, LO, LO´, NI, NI´, N,N´) | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 75 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 2 W (con US/UD; stato On) |
| Corrente istantanea | max. 100 mA |
| Tempo filtro | 2 ms (su A1-A2 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| max. 2 ms (su A1-A2; larghezza degli impulsi di prova Low) | |
| ≥ 100 ms (su A1-A2; velocità degli impulsi di prova Low) | |
| max. 17 ms (su A1-A2; larghezza degli impulsi di prova High) | |
| ≥ 800 ms (su A1-A2; velocità degli impulsi di prova High) | |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 36 V |
| Prot. contro inversione polarità | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | 24V/0V |
| Tensione di alimentazione per la diagnostica UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corrente di ingresso su UD | 35 mA (con UD = 24 V) |
| 45 mA (con UD = 19 V) | |
| 25 mA (con UD = 30 V) | |
| Corrente di inserzione su UD | 1,5 A (Δt < 10 µs) |
| Assorbimento di potenza a UD | tip. 0,9 W (con UD; stato Off) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
| Prot. contro inversione polarità | |
| Digitale: Punti del proof test (T1, T2, T3) | |
| Numero ingressi | 3 |
| Corrente istantanea | tip. 200 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 36 V |
| Corrente assorbita | tip. 20 mA (Ingresso TP1) |
| tip. 20 mA (Ingresso TP2) | |
| tip. 30 mA (Ingresso TP3) | |
| Relè: Contatto di sicurezza (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 1 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgNi, doratura sottile, lega Ag |
| Tensione di commutazione | min. 16 V AC/DC |
| max. 250 V AC | |
| max. 125 V DC | |
| Potenza commutabile | min. 1 W |
| Corrente istantanea | min. 50 mA |
| max. 5 A (Δt 1 s) | |
| Corrente permanente limite | 3 A (Tenere conto di derating, tipo di carico e tensione di carico) |
| arit. Corrente totale | 9 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | ca. 5x 107 cicli di manovre |
| Relè: Contatto di segnalazione (21/22) | |
| Descrizione dell'uscita | contatto chiuso a riposo non orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 1 (istantaneo, a potenziale zero) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Corrente | max. 100 mA |
| Corrente istantanea | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
| Protezione contro cortocircuito | no |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 1 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (giallo) |
| Segnalazione di errore | 1 x LED (rosso) |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 117,4 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | Frianyl A63 RV0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Riferimento IEC 61508) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 65 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Pressione aria (funzionamento) | 79 kPa ... 106 kPa |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 79 kPa ... 106 kPa |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | DEMKO 19 ATEX 2240X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx ULD 19.0023X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Certificato | E140324 |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certificato | E360692 |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Test simulazioni ambiente | |
| Siglatura | G3 |
| Certificato | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122304115696 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1017064 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA182 |
| Codice prodotto | DNA182 |
| GTIN | 4055626674032 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 245.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 244.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 118daeb7-8af5-4fe7-9f3a-62daa1a4b725 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Earth leakage monitoring
Adatto per applicazioni Low Demand fino a SIL 3 secondo IEC 61508, IEC 61511 e EN 50156
Diagnosi di stato ON / OFF configurabile
Segnalazione guasti attiva tramite A1 su DO
Filtro impulsi DCS integrato di prova
1 contatto di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen