PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
-
Relè di interfaccia
2702523
Relè di accoppiamento per l'isolamento galvanico e l'adattamento di potenza per applicazioni SIL 3 F&G, Low Demand, diagnosi del carico in Stato Off e Stato On per circuito aperto e corto circuito, 1 contatto di sicurezza, filtro impulsi di prova, morsetto Push-in ad innesto, larghezza 17,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Earth leakage monitoring
Adatto per applicazioni Low Demand fino a SIL 3 secondo IEC 61508, IEC 61511 e EN 50156
Diagnosi di stato ON / OFF configurabile
Segnalazione guasti attiva tramite A1 su DO
Filtro impulsi DCS integrato di prova
1 contatto di sicurezza, 1 circuito di diagnostica