PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
Relè di interfaccia
2904665
Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, modulo per applicazioni F&G, filtro impulsi di prova, larghezza 17,5 mm, morsetto Push-in ad innesto
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Accensione sicura |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Luogo di installazione | IP 54 |
| Comando | a 1 canale |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 30 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | 30 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di ripristino | 1 s |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,56 W |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 6 kV / separazione sicura (mediante impedenza di protezione) |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 (A1'/A2') |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 65 mA |
| Corrente istantanea | ≤ 200 mA |
| Tempo filtro | < 2 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| ≥ 100 ms (Velocità degli impulsi di prova) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; Diodo soppressore |
| Alimentazione | |
| Denominazione | 24V/A2 |
| Tensione di alimentazione per la diagnostica UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di ingresso su UD | tip. 15 mA (24V/A2; a seconda del carico M1 +100 mA) |
| Corrente di inserzione su UD | 2,5 A (24V/A2; per 10 µs) |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; Diodo soppressore |
| Digitale: Punti del proof test (T1, T2, T3) | |
| Numero ingressi | 3 |
| Corrente istantanea | 200 mA (Ingressi TP1, TP2 e TP3) |
| Corrente assorbita | tip. 20 mA (Ingresso TP1) |
| tip. 18 mA (Ingresso TP2) | |
| tip. 35 mA (Ingresso TP3) | |
| Relè: Contatto di sicurezza (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 1 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgNi, doratura sottile |
| Tensione di commutazione | min. 15 V AC/DC (senza diagnostica) |
| min. 20 V AC/DC (con diagnostica) | |
| max. 250 V AC | |
| max. 125 V DC | |
| Potenza commutabile | min. 1,5 W |
| Corrente istantanea | min. 100 mA |
| max. 5 A | |
| Resistenza max. consentita del cavo | < 10 Ω (resistenza di linea massima con cortocircuito del carico tra LO e NI (o LO' e NI')) |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Soglia di diagnosi | 20 Ω ... 18 kΩ (inferiore/superiore) |
| Vita meccanica | ca. 5x 107 cicli di manovre |
| Segnalare: M1 | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 1 (digitale) |
| Tensione | 23 V DC |
| Corrente | max. 100 mA |
| Protezione contro cortocircuito | no |
| Fusibile d'uscita | 150 mA rapido |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 1 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (giallo) |
| Segnalazione di errore | 1 x LED (rosso) |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 117,4 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (15 % dell'intero SIL) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 65 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 2g |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Certificato | E140324 |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certificato | E360692 |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Test simulazioni ambiente | |
| Siglatura | G3 |
| Certificato | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122304115695 |
| DNV | |
| Siglatura | C, EMC2 |
| Certificato | 11253-14 HH |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2904665 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA182 |
| Codice prodotto | DNA182 |
| GTIN | 4046356919920 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 221.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 212.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e290d4ea-d549-4e8a-a18e-568b46b2bf05 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Installazione in zona 2 consentita
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen