Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP - Relè di interfaccia
2700589

Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto Push-in ad innesto

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Contatti legati secondo EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Approvato per applicazioni di Classe I, zona 2
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Monitoraggio interno con bloccaggio interno ai dispositivi
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
2 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione digitale
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato