Il relè di interfaccia di sicurezza accoppia i segnali di uscita digitali dei controllori privi di errori alla periferia e funge da adattatore di potenza e da isolamento galvanico. Il relè di interfaccia di sicurezza può essere utilizzato in applicazioni High Demand e Low Demand. Il relè di interfaccia di sicurezza interrompe i circuiti elettrici per garantire la sicurezza.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP
-
Relè di interfaccia
1086946
Relè di interfaccia per applicazioni High Demand e Low Demand SIL 3, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 circuiti di attivazione direzionabili in modo indipendente, 2 circuiti di feedback, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto componibile Push-in a innesto
Dettagli prodotto
Functional Safety
ID omologazione: 968/FSP 1955.02/24IECEx
ID omologazione: IECEx ULD 19.0023XATEX
ID omologazione: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
ID omologazione: E360692CCC
ID omologazione: 2022122304115696Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 in conformità alle norme IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Approvato per applicazioni di Classe I, zona 2
Contatti legati secondo EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
2 contatti di sicurezza, 2 circuiti di feedback
Possibilità di controllo indipendente dei canali relè