Il relè di interfaccia di sicurezza accoppia i segnali di uscita digitali dei controllori privi di errori alla periferia e funge da adattatore di potenza e da isolamento galvanico. Il relè di interfaccia di sicurezza può essere utilizzato in applicazioni High Demand e Low Demand. Il relè di interfaccia di sicurezza interrompe i circuiti elettrici per garantire la sicurezza.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
Relè di interfaccia
1086945
Relè di interfaccia per applicazioni High Demand e Low Demand SIL 3, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 circuiti di attivazione direzionabili in modo indipendente, 2 circuiti di feedback, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite a innesto
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
Famiglia di prodotti | PSRmini |
Applicazione | Disattivazione sicura |
High Demand | |
Low Demand | |
Ex | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | < 70 ms (con comando tramite A1 o A3 con US) |
Tempo di diseccitazione tipico | < 30 ms (con comando tramite A1 o A3 con US) |
Tempo di ripristino | 500 ms |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,05 W (S1, S2, S3, S4 = ON, carico su 2 canali, UB = 30 V, US = 24 V, IS = 2*46 mA, IL² = 36 A, Rcontact = 0,05 Ω) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato 6,4 kV di (A1/A2, A3/A4, 21/22, 41/42) verso (13/14, 33/34) e fra (13/14) e (33/34) |
Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia | |
Separazione 500 V fra (A1/A2, A3/A4) e (21/22, 41/42) | |
Alimentazione | |
Denominazione | A1/A2, A3/A4 |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 15 mA (per canale (configurabile)) |
tip. 25 mA (per canale (configurabile)) | |
tip. 40 mA (per canale (configurabile)) | |
tip. 46 mA (per canale (configurabile)) | |
Assorbimento di potenza a US | tip. 360 mW (per canale (configurabile)) |
tip. 600 mW (per canale (configurabile)) | |
tip. 960 mW (per canale (configurabile)) | |
tip. 1,1 W (per canale (configurabile)) | |
Corrente istantanea | tip. 200 mA (Δt = 10 µs con Us, per canale (configurabile)) |
tip. 300 mA (Δt = 10 µs con Us, per canale (configurabile)) | |
Tempo filtro | 2 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore 38,6 V |
Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 33/34) | |
Descrizione dell'uscita | 2 NO paralleli, non ritardati, sicuri, a potenziale zero |
Numero uscite | 2 |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | min. 12 V DC |
max. 250 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 60 mW |
Corrente istantanea | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Corrente di carico permanente | 6 A (High-Demand) |
4 A (Low-Demand) | |
arit. Corrente totale | 72 A2 (High-Demand, tenere conto del derating) |
32 A2 (Low-Demand, tenere conto del derating) | |
Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
Relè: Circuiti di retroazione (21/22, 41/42) | |
Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, non ritardati, sicuri, a potenziale zero |
Numero uscite | 2 |
Tipo di commutazione del contatto | 2 circuiti di retroazione |
Materiale dei contatti | AgCuNi, + Au |
Tensione di commutazione | min. 5 V DC |
max. 30 V DC | |
Potenza commutabile | min. 20 mW |
Corrente istantanea | min. 1 mA |
max. 100 mA | |
Corrente di carico permanente | 100 mA |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 150 mA Rapido |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 112,2 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Dati tecnici di sicurezza: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Riferimento IEC 61508) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand con circuito a 2 canali (struttura 1oo2) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand con circuito a 1 canale (struttura 1oo1) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand con circuito a 2 canali (struttura 1oo2) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand con circuito a 1 canale (struttura 1oo1) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | DEMKO 19 ATEX 2240X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx ULD 19.0023X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Certificato | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificato | E360692 |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Test simulazioni ambiente | |
Siglatura | G3 |
Certificato | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | 2022122304115696 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione d'installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 1086945 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA182 |
Codice prodotto | DNA182 |
GTIN | 4055626881904 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 207.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 206.52 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 05af3c71-0245-4bd3-81a3-3f65c2b5f6f0 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 in conformità alle norme IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Approvato per applicazioni di Classe I, zona 2
Contatti legati secondo EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Spessore ridotto della custodia di soli 12,5 mm
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
2 contatti di sicurezza, 2 circuiti di feedback
Possibilità di controllo indipendente dei canali relè
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen