Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo di espansione mette a disposizione del sistema uscite segnale supplementari.
PSR-M-E2-DO16-PI
-
Modulo di espansione
1105136
Modulo di espansione con 16 uscite segnale, interfaccia TBUS, morsetto componibile a innesto con connessione Push-in, connettore TBUS incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm