Regolatore di carico completamente automatico con funzioni elettroniche di protezione per impianti fotovoltaici con una tensione di sistema di 24 V. La carica della batteria avviene grazie ad un algoritmo per modulazione ampiezza impulso, ottimizzato per gli impianti fotovoltaici.
RAD-SOL-CHG-24- 10
-
Regolatore di carico
2885443
Regolatore di carico completamente automatico con funzioni elettroniche di protezione per impianti fotovoltaici con tensione di sistema di 24 V.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Quadro elettrico precablato, incluso regolatore di carico, batteria solare, protezione contro le sovratensioni e fusibili
Montaggio a parete o a pilone opzionale