PHT22-FM4-RD/PT01 - Pulsante
1108269

Pulsante piatto, 22 mm, circolare, con targhetta di siglatura, rosso, con ripristino automatico, incl. testa pulsante, portamodulo e blocchetto di contatti normalmente chiusi con tecnologia di connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Set di pulsanti da 22 mm con connessione Push-in
Ritorno a molla (a impulso) – ideale per funzioni a impulsi/di avvio
Con siglatura per una chiara identificazione dell'utente
A seconda della variante del set, modulo/i di contatto incluso/i (NO/NC, a 1 o 2 ingressi) – uso flessibile
Espandibile in modo modulare con contatti e moduli LED aggiuntivi