PHT22-FL-GN/PT02 - Pulsante
1518587

Pulsante piatto, 22 mm, circolare, verde, autobloccante, incl. una testa del pulsante, portamodulo e due blocchetti di contatti in chiusura oso con tecnologia di connessione Push-in

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Set di pulsanti da 22 mm con connessione Push-in
Autobloccante (a impulso) – ideale per le funzioni di commutazione
A seconda della variante del set, modulo/i di contatto incluso/i (NO/NC, a 1 o 2 ingressi) – uso flessibile
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED
Montaggio rapido nel quadro elettrico/pannello di comando