S-PT-1X2-24DC-1/2"
-
Scaricatore di sovratensione
2882569
Protezione contro le sovratensioni nel modulo a vite IP67 per convertitore dei dati di misurazione, montaggio diretto mediante filettatura esterna 1/2'' NPT, pressacavi per linea di segnale, circuito di protezione a due stadi. Compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Durante l’isolamento dei ponticelli, l’attacco schermato è collegato in modo indiretto alla custodia e/o al potenziale di riferimento. |
| Famiglia di prodotti | SURGETRAB |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Modulo a vite |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Coppia di fili per modulo | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 33,5 mm |
| Altezza | 33,5 mm |
| Profondità | 148 mm |
| Colore | color acciaio/acciaio inox |
| nero (RAL 9005) | |
| Materiale custodia | Pressofuso di zinco, superficie placcata in rame e nichelata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Corrente nominale | 450 mA (55 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 10 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 2 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 10 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA (per conduttore) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (schermatura-terra) | 10 kA (opzionale) |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 2 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-filo) | 10 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 10 kA (per conduttore) |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (schermatura-terra) | 10 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 23 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 100 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (schermatura-terra) | 100 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 55 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 450 V (messa a terra diretta) |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) spike | ≤ 600 V (opzionale) |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 55 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 450 V (messa a terra diretta) |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 55 V |
| Tensione residua con Ian (10/1000) µs (conduttore-conduttore) | ≤ 65 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up (schermatura-terra) | ≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up statico (conduttore-conduttore) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (schermatura-filo) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
| tip. 0,2 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω) | |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 50 Ω | tip. 6 MHz |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω | tip. 2 MHz |
| Resistenza per percorso | 2,2 Ω ±10 % |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Prefusibile necessario massimo | 500 mA (T) |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (schermatura-terra) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2002 |
| Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
| Codice articolo | 2882569 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL2231 |
| Codice prodotto | CL2231 |
| GTIN | 4046356091657 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 424.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 363.84 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 022417fa-7a8a-42c1-b9e4-1ad34b5262a7 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Facile montaggio sul campo grazie alla filettatura standardizzata
Utilizzo versatile grazie al circuito di protezione universale
Utilizzo in condizioni ambientali particolari grazie alla struttura robusta
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen