CT 10-2PE/FSR-24 - Spina di protezione contro la sovratensione
2807968

Connettore LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) con protezione bassa/elevata contro le sovratensioni e resistenza di disaccoppiamento per 10 circuiti di segnali a potenziale di terra zero. Tensione nominale: 24 V DC. Esecuzione: 10 fili doppi

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata