CN-LAMBDA/4-0.47-BB - Scaricatore di sovratensione
2800021

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N femmina-femmina

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione semplificata grazie alla connessione conforme al sistema
Utilizzo in condizioni ambientali particolari grazie alla struttura robusta
Facilità di manutenzione grazie al circuito di protezione a manutenzione zero
Eccellente effetto protettivo grazie alla tecnologia Lambda/4