C-UB/E
-
Scaricatore di sovratensione
2763701
Adattatore con protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali con schermatura a potenziale di terra zero. Collegamento: femmina – maschio BNC
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Per soddisfare le condizioni di spegnimento delle tensioni DC, è necessario osservare le seguenti indicazioni: "il dispositivo di protezione contro le sovratensioni è da utilizzare insieme ad un'unità di invio, che disattiva i cortocircuiti". |
| Classe di prova IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Spina intermedia |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | BNC 50 Ω |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Shield/Earth Ground |
| Tensione massima continuativa UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Corrente nominale | 3,5 A (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 2 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (schermatura-terra) | 5 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 2,5 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-schermatura) | 2,5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 470 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 590 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) spike | ≤ 470 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 33 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat. | ≤ 33 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) stat. | ≤ 33 V |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 160 V (1,5 m linea) |
| Tensione residua a In (filo-schermatura) | ≤ 55 V |
| Tensione residua a In (schermatura-terra) | ≤ 160 V (1,5 m linea) |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up (conduttore-schermatura) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up (schermatura-terra) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tempo di eccitazione tA | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (Schermatura) nel sistema a 50 Ω | tip. 1 GHz |
| Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | tip. 1,30 (≤ 150 MHz) |
| Potenza HF consentita Pmax a VSWR=xx (sistema a 50 Ohm) | 300 W (VSWR = 1,1) |
| 80 W (VSWR= ∞) | |
| Capacità asimmetrica (schermatura) | tip. 6 pF |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-schermatura) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2012 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2013 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
| Codice articolo | 2763701 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CL3316 |
| Codice prodotto | CL3316 |
| GTIN | 4017918065638 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 102.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 102.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen