PT 5-HF-24DC-ST
-
Scaricatore di sovratensione
2906002
Spina di protezione PT con circuito di protezione HF per quattro fili di segnali. Tensione nominale: 24 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PLUGTRAB PT |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | maschio |
| Numero di poli | 5 |
| Coppia di fili per modulo | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Collegamento | Connessione a vite (insieme all’elemento base) |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Profondità | 52 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 28 V DC |
| Corrente nominale | 450 mA (45 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 5 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA (con PT 2X2-BE) |
| ≤ 1 µA (con PT 2X2+F-BE) | |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 10 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA (con PT 2X2+F-BE) |
| 10 kA (con PT 2X2-BE) | |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (con PT 2X2-BE) |
| 2,5 kA (con PT 2X2+F-BE) | |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 25 A |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 1 kV / 500 A con PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA con PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C2 - 10 kA con PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 25 A con PT 2X2+F-BE) | |
| Livello di protezione Up (massa segnale fili) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A con PT 2X2+F-BE) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA con PT 2X2-BE) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA con PT 2X2-BE) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A con PT 2X2-BE) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 500 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 500 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,3 dB (≤ 13 MHz / 100 Ω) |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | tip. 70 MHz |
| Capacità (filo-filo) | tip. 23 pF |
| Resistenza per percorso | 2,2 Ω ±10 % |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Prefusibile necessario massimo | 500 mA (T) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21/A2 |
| Nota | 2013 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21/A2 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 2906002 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3121 |
| Codice prodotto | CL3121 |
| GTIN | 4055626013398 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.05 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aee37143-61f4-4454-bad8-06e456adba78 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 42.144 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
I vantaggi
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen