MT-RS485-TTL
-
Scaricatore di sovratensione
2749398
Modulo guida con protezione fine dalle sovratensioni primaria e fine per interfaccia RS-485 con livello TTL, per il montaggio su NS 35/7,5, larghezza custodia: 50 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici |
| Classe di prova IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe requisiti VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Coppia di fili per modulo | 2 |
| Tensione nominale UN | 5 V DC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 47,6 mm |
| Altezza | 77,5 mm |
| Profondità | 54,9 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensione massima continuativa UC | 5,8 V DC |
| Corrente nominale | 450 mA (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 2 mA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 10 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-filo) | 10 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 10 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (massa segnale fili) | 10 kA |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 9 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 450 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 9 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 450 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1 kV/µs (massa segnale fili), statica | ≤ 9 V |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 9 V |
| Tensione residua in In (fili-massa segnale) | ≤ 9 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 9 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 450 V |
| Livello di protezione Up (massa segnale fili) | ≤ 9 V |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Tempo di risposta tA (massa segnale fili) | ≤ 1 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,1 dB (sistema a 150 Ω fino a 40 kHz) |
| tip. 0,1 dB (fino a 10 kHz) | |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | 0,5 dB (fino a 0,1 MHz, sistema 50 Ω) |
| 0,1 dB (sistema a 600 Ω fino a 10 kHz) | |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 50 Ω | 600 kHz |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 150 Ω | 200 kHz |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 600 Ω | 50 kHz |
| Resistenza per percorso | 4,4 Ω |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Classe requisiti VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | Draft IEC 64644-1 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| Draft IEC 64644-1 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2749398 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3132 |
| Codice prodotto | CL3132 |
| GTIN | 4017918104962 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 118.99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 102.422 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d864509a-b4d0-4747-876f-6f85f6f7a840 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen