DT-LAN-CAT.6A
-
Scaricatore di sovratensione
2908726
Protezione contro le sovratensioni secondo Classe EA (CAT6A), per Gigabit Ethernet (fino a 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Adatto per Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" e "Mode B". Spina intermedia RJ45 con collegamento di terra separato e piedino di fissaggio di messa a terra per guide DIN NS 35.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | DATATRAB |
| Classe di prova IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Adattatori intermedi per montaggio su guida |
| Numero di poli | 8 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Coppia di fili per modulo | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | RJ45 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 102 mm |
| Profondità | 63,5 mm |
| Colore | argento |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-conduttore) | ≤ 3,3 V DC (±60 V DC/PoE+) |
| Corrente nominale | ≤ 1,5 A (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 400 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 100 A |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 2 kA (per coppia di segnali) |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 1 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-filo) | ≤ 40 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-terra) | ≤ 160 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 85 V (PoE) |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 700 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 9 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 700 V |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 15 V |
| ≤ 100 V (PoE) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 12 V (C3 - 20 A) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 80 A) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | ≤ 1 dB (fino a 100 MHz / misurazione diretta) |
| ≤ 1 dB (fino a 250 MHz / misurazione diretta) | |
| ≤ 3 dB (fino a 500 MHz / misurazione diretta) | |
| Smorzamento di carico | ≥ 35 dB (250 MHz / 100 Ω / Link) |
| ≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω / Link) | |
| ≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω / Link) | |
| ≥ 39 dB (250 MHz / 100 Ω / misurazione diretta) | |
| Capacità (filo-filo) | tip. 12 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| Capacità (filo-terra) | tip. 2 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C3 - 20 A | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 80 A | |
| D1 - 1 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 85 % |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Norme/disposizioni | EN 50173-1 |
| Nota | 2002 |
| Norme/disposizioni | ISO/IEC 11801-Am.1 |
| Nota | 2006 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico e guida 35 mm |
| Codice articolo | 2908726 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3112 |
| Codice prodotto | CL3112 |
| GTIN | 4055626345963 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 314.857 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 314.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Possibilità di montaggio conforme ai requisiti del quadro elettrico rimuovendo l'adattatore del collegamento a terra
Adatto per categoria 6 di reti di dati ad alta velocità
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen