D-LAN-19"-16
-
Scaricatore di sovratensione
2880147
Rack da 19" con 16 porte provviste di protezione da sovratensioni per interfacce dati in reti Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI secondo Classe D/EN 50173 (CAT5e), collegamento a modulo di protezione: connettori femmina RJ45.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici |
Famiglia di prodotti | DATATRAB |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
B3 | |
Tipo | Modulo patch rack da 19" |
Numero di poli | 16 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Collegamento | RJ45 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 483 mm |
Altezza | 44 mm |
Unità di altezza | 1 HE |
Profondità | 160 mm |
Colore | color acciaio/acciaio inox |
Materiale custodia | lamiera d'acciaio |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Massima tensione permanente Uc (conduttore-conduttore) | 6 V DC |
Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 68 V DC (a scelta: ±6 V DC) |
Corrente nominale | 1,5 A (25 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 mA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 mA (Jumper 2 estratto) |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 350 A |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 350 A |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (schermatura-terra) | 2,5 kA (con custodia isolata) |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 100 A |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 100 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 20 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 30 V (J2 inserito) |
≤ 170 V (J2 estratto) | |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) stat. | ≤ 700 V (con schermatura isolata) |
Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 65 V |
Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 45 V (J2 ON) |
≤ 220 V (J2 OFF) | |
Tensione residua a In (schermatura-terra) | ≤ 700 V |
Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
Livello di protezione Up (schermatura-terra) | ≤ 800 V (con custodia isolata) |
Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
Tempo di eccitazione tA (filo-schermatura) | ≤ 100 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 1 dB (≤ 100 MHz) |
Smorzamento di carico | tip. 36 dB (Sistema da 100 Ω / 100 MHz) |
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | > 100 MHz |
Capacità (filo-filo) | tip. 20 pF |
Capacità (filo-terra) | tip. 1 pF |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C1 - 500 V / 250 A |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 500 V / 250 A |
Resistenza corrente impulsiva (schermatura-terra) | C2 - 4 kV/2 kA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
DIN EN 50173-1 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 50173-1 | |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | 2000 |
Tipo di montaggio | Rack da 19" |
Codice articolo | 2880147 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | CL3111 |
Codice prodotto | CL3111 |
GTIN | 4017918962791 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’121 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’882.677 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f56c3448-fd34-4049-b4a1-5135e9b17838 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta altezza di installazione (1U)
Semplice integrazione di rete tramite connettori femmina RJ45
Utilizzabile fino a 1 GBit/s grazie al circuito di protezione adattato
Facilità di espansione grazie alla struttura modulare
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen