Scaricatore di sovratensione a 1 canale con contatto di segnalazione remota, per 48 V DC.
Protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione nel mercato nordamericano
I sistemi di alimentazione che seguono il modello nordamericano si differenziano chiaramente da quelli IEC. Oltre che per la configurazione della rete di alimentazione e la tensione, si distinguono per i requisiti tecnici e normativi. Poiché gli scaricatori di sovratensione secondo IEC non soddisfano tali requisiti, per i sistemi di alimentazione del mercato nordamericano sono disponibili speciali SPD. Essi soddisfano le norme nordamericane secondo UL e CSA.
Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a due canali con contatto di segnalazione remota, per 120/240 V split-phase AC, 3 fili.
Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a quattro canali con contatto di segnalazione remota, per High-Leg Delta da 240 V AC.
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo 1, con riconoscimento UL e connettore di protezione contro le sovratensioni IEC tipo 2 con varistore e dispositivo di sezionamento termico per l'impiego con elementi base VAL-US, segnalazione errori meccanica e ottica
Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a due canali con contatto di segnalazione remota, per 120/240 V split-phase AC, 3 fili.
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo 1, con riconoscimento UL e connettore di protezione contro le sovratensioni IEC tipo 2 con varistore e dispositivo di sezionamento termico per l'impiego con elementi base VAL-US, segnalazione errori meccanica e ottica
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo 1, UL Recognized, e connettore di protezione contro le sovratensioni IEC tipo 2 con scarico gas e dispositivo di sezionamento termico per l'impiego con elementi base VAL-US, segnalazione errori meccanica e ottica
Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a due canali con contatto di segnalazione remota, per 277 V AC, 2 fili più terra.
Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a due canali con contatto di segnalazione remota, per 120 V AC, 2 fili più terra.
Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a quattro canali con contatto di segnalazione remota, per High-Leg Delta da 480 V AC.
I vantaggi
- Facile integrazione in applicazioni già esistenti grazie a UL-Open Type 1 Listed
- Disponibile per tutte le configurazioni di rete comuni in base a NEMA
- Disponibile, utilizzabile e installabile in tutta Europa grazie alla marcatura CE
- Monitoraggio semplice dello stato del sistema grazie all'indicatore di stato locale e al contatto di segnalazione remota
- Connettori testabili con CHECKMASTER 2
Protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione dell'America del nord - VAL-US
Gamma prodotti – VAL-US
VAL-US sono scaricatori di sovratensione a innesto per installazioni e impianti in America del nord. Inoltre, questi articoli vengono utilizzati in regioni che richiedono configurazioni della rete di alimentazione secondo lo standard NEMA.
La serie VAL-US comprende un'ampia gamma di configurazioni di commutazione. Sono disponibili varianti di prodotto appropriate per sistemi comuni come 120/240 V split-phase e 277/480 V Wye, nonché per configurazioni della rete di alimentazione di rete speciali come 120/208/240 V High-Leg Delta e Corner-grounded Delta. L'elemento base ospita i connettori per i singoli percorsi. Lo stato dei connettori può essere monitorato a distanza tramite il contatto di segnalazione remoto integrato. I connettori hanno una finestra con indicatore di stato ottico. In questo modo è possibile individuare i connettori sovraccarichi direttamente sul posto. L'elemento base e i connettori corrispondenti sono codificati l'uno con l'altro. Ciò previene una sostituzione errata o eventuali manipolazioni dei connettori durante i lavori di manutenzione.
I prodotti della famiglia VAL-US sono iscritti nell'elenco UL e quindi ideali per l'impiego sul mercato americano.
Protezione contro la sovratensione per configurazioni della rete di alimentazione nell'America del nord con marcatura CE
Protezione contro la sovratensione Open Type 1 Listed secondo UL 1449
VAL-US offre la più vasta gamma di scaricatori di sovratensione (SPD) "Open Type" iscritti nell'elenco UL. La categoria "Open Type", detta anche "Open Terminal", è una nuova categoria di scaricatori di sovratensione introdotta in UL 1449. Questa categoria consente una UL Listed Approbation per gli SPD montabili su guide DIN.
Le UL-Open Type 1 Listed Approbation della serie VAL-US semplificano notevolmente il collaudo e l'approvazione di installazioni e impianti da parte degli ispettori.
Grazie alla conformità CE, i prodotti sono disponibili in tutta Europa e possono essere utilizzati e installati di conseguenza.