EO-CF/UT-USB-A/C
-
Presa di corrente
1494812
Presa di corrente, USB integrata, 1x tipo A e 1x tipo C, 5 V / 3 A (totale), Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Non sono necessari caricatori USB o alimentatori esterni
Alimentazione di tensione USB affidabile direttamente nel quadro elettrico
Più affidabilità operativa e meno confusione nei cavi
Installazione più rapida grazie alla soluzione integrata
Apparecchiature a prova di futuro per applicazioni moderne