Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors XS
Pittogramma sezione 0,5 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura SMD
Pittogramma tipo di confezione Nastro larghezza 44 mm
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: bianco segnale, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-HTB-SMD WH, passo: 2,5 mm, montaggio: Saldatura SMD, layout pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON PTSM, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm