PSC 1,5/ 3-M-PE - Presa base per circuiti stampati
1848122

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: PSC 1,5/..-M, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning a zigzag W, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: PSC 1,5, Caratteristiche elettriche: schermato, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Lamiera schermante per un passaggio per schermatura EMC professionale sul lato interno dell'apparecchio
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica