PC 6/ 5-G-7,62 P26THR - Presa base per circuiti stampati
1190492

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors L
Pittogramma sezione 6 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: nero, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 5, serie di prodotti: PC 6/..-G-THR, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 6, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Protezione da contatto estesa nel piano di inserimenti per garantire la massima sicurezza, anche quando non connessi
Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto