Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors XL
Pittogramma sezione 6 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura a onde
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: nero, corrente nominale: 76 A (41 A in combinazione con connettore PC 6), tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: PC 6-16/..-G, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 16, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone