PC 5/ 2-GU-7,62 P26 THT R44 - Presa base per circuiti stampati
1827401

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors L
Pittogramma sezione 6 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
Pittogramma tipo di confezione Nastro larghezza 44 mm

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: nero, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: PC 5/..-GU-THT, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock" auto-bloccante e automatico
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT