PC 4/ 6-G-6,35 P26 THR R72
-
Presa base per circuiti stampati
1301947
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm2, colore: nero, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 800 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 6, serie di prodotti: PC 4/..-G-THR, passo: 6,35 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning a zigzag M, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON PC 4, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 72 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
L'elemento di base è saldabile a reflow?
L'elemento di base e il profilo di codifica sono saldabili a reflow.
Come si collega la lamella schermante al potenziale di terra?
La lamella schermante viene collegata al potenziale di terra tramite il connettore e l'elemento di base. Il contatto dell'elemento di base nella posizione della flangia centrale deve essere collegato al potenziale di terra. Non è necessario prendere ulteriori precauzioni.
Perché l'elemento di base ha bisogno di una piedinatura a zig-zag?
Il connettore e l'elemento di base sono stati progettati per tensioni fino a 1000 V. Per realizzare le distanze di isolamento in aria e superficiale richieste, è necessaria una piedinatura a zig-zag.