PC 4/12-G-6,35 P26 THR - Presa base per circuiti stampati
1234280

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm2, colore: nero, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 800 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 12, serie di prodotti: PC 4/..-G-THR, passo: 6,35 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning a zigzag M, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON PC 4, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Protezione da contatto estesa nel piano di inserimenti per garantire la massima sicurezza, anche quando non connessi
Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto

Domande frequenti


L'elemento di base è saldabile a reflow?

L'elemento di base e il profilo di codifica sono saldabili a reflow.


Come si collega la lamella schermante al potenziale di terra?

La lamella schermante viene collegata al potenziale di terra tramite il connettore e l'elemento di base. Il contatto dell'elemento di base nella posizione della flangia centrale deve essere collegato al potenziale di terra. Non è necessario prendere ulteriori precauzioni.


Perché l'elemento di base ha bisogno di una piedinatura a zig-zag?

Il connettore e l'elemento di base sono stati progettati per tensioni fino a 1000 V. Per realizzare le distanze di isolamento in aria e superficiale richieste, è necessaria una piedinatura a zig-zag.



Vedi le FAQ