MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR - Presa base per circuiti stampati
1809322

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: MSTBVA 2,5/..-G-LR, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina