MSTBV 2,5/ 5-GFE-5,08-LR BK AU
   - 
  Presa base per circuiti stampati
    
      1795365
      
      
    
  
      Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 12 A, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MSTBV 2,5/..-GFE-LR, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
        Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
        Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
        La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato