Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm, codifica fissa del polo: 1, articolo con uscita pin laterale a destra