MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR23 - Presa base per circuiti stampati
2201560

Pittogramma tipo di montaggio Saldatura THR
Pittogramma tipo di confezione Nastro larghezza 44 mm

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 3, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm, codifica fissa dei poli: 2, 3, articolo con uscita pin laterale a destra

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Varianti per il processo di saldatura a onde e THR disponibili
Elevata resistenza meccanica e protezione anticorrosione
Resistenze di contatto stabili a lungo termine per l'impiego permanente