Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MSTBA 2,5/23-G-5,08 - Presa base per circuiti stampati
1757459

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 23, numero di file: 1, numero poli: 23, numero di connessioni: 23, serie di prodotti: MSTBA 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,23 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Inserzione parallela al circuito stampato
Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto