MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 CR2 - Presa base per circuiti stampati
1480253

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 3, serie di prodotti: MSTB 2,5 HC/..-GF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,23 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento