MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR - Presa base per circuiti stampati
1952979

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors S
Pittogramma sezione 1,5 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 2, numero poli: 2, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MCDNV 1,5/..-G1-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 1,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, La lunghezza pin è pari a 1,4 mm. Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download".

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto