MCD 1,5/12-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati
1830208

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura a onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 24, numero di file: 2, numero poli: 12, numero di connessioni: 24, serie di prodotti: MCD 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto