MCD 1,5/10-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati
1830033

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors S
Pittogramma sezione 1,5 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura a onde
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 20, numero di file: 2, numero poli: 10, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: MCD 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento