MC 1,5/20-G-3,81 P20 THR - Presa base per circuiti stampati
1829124

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 20, numero di file: 1, numero poli: 20, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: MC 1,5/..-G-THR, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento