Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors S
Pittogramma sezione 1,5 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura a onde
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 20, numero di file: 1, numero poli: 20, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: MC 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone