MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56
-
Presa base per circuiti stampati
1821355
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 13, numero di file: 1, numero poli: 13, numero di connessioni: 13, serie di prodotti: MC 0,5/..-G-THR, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON FMC 0,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 56 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato