IMC 1,5/ 4-G-3,5 RN P20 THR - Presa base per circuiti stampati
1830582

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors S
Pittogramma sezione 1,5 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: IMC 1,5/..-G-RN-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato