GMSTBV 2,5/ 3-GF-7,62 CR3 - Presa base per circuiti stampati
1835817

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura a onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: GMSTBV 2,5/..-GF, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato