DMCV 0,5/15-G1-2,54 SMD R56 - Presa base per circuiti stampati
1845302

linea di prodotti COMBICON Connectors XS
sezione 0,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura SMD
tipo di confezione Nastro larghezza 56 mm

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 30, numero di file: 2, numero poli: 15, numero di connessioni: 30, serie di prodotti: DMCV 0,5/..-G1-SMD, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura SMD, layout pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 56 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Strutturato per l'integrazione nel processo SMT
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti