DMCV 0,5/ 1-G1SHL-2,54P20THR24 - Presa base per circuiti stampati
1150827

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,34 mm2, colore: nero, corrente nominale: 5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero poli: 1, serie di prodotti: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura THR, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Caratteristiche elettriche: schermato, bloccaggio: connessione schermata, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Strutturato per l'integrazione nel processo SMT
Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto per uguale superficie
Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato