DMC 1,5/ 3-G1-3,5-LR P20THR - Presa base per circuiti stampati
1535180

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 3, serie di prodotti: DMC 1,5/..-G1-LR-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock + Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori