CCV 2,5/17-GF-LR P20 THR - Presa base per circuiti stampati
1837514

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 17, numero di file: 1, numero poli: 17, numero di connessioni: 17, serie di prodotti: CCV 2,5/..-GF-LR, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori