cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19931011Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | ||
Use Group D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | ||
Alternativa 1 | 150 V | 15 A |
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: CC 2,5/..-GF-LR, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Tipo di prodotto | Presa base per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | CC 2,5/..-GF-LR |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors M |
Tipo | Componente adatto alle soluzioni Through Hole Reflow |
Numero di poli | 3 |
Passo | 5 mm |
Numero collegamenti | 3 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 3 |
Flangia di fissaggio | Lock & Release flangia filettata |
Layout pin | Pinning lineare |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 12 A |
Tensione nominale UN | 320 V |
Resistività di massa | 1,1 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 400 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
Tipo di montaggio | Saldatura TTHR / ad onde |
Layout pin | Pinning lineare |
Flangia | |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
Istruzioni di lavorazione | |
Processo | Saldatura reflow/a onde |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Cicli di saldatura reflow | 3 |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (3 - 5 µm Sn) |
Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio) | Nichel (1,3 - 3 µm Ni) |
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (3 - 5 µm Sn) |
Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio) | Nichel (1,3 - 3 µm Ni) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Materiale isolante | LCP |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
CTI secondo IEC 60112 | 175 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Dati sui processi di saldatura | Lavorazione in processi di reflow ai sensi della norma IEC 60068-2-58 o DIN EN 61760-1 (versione aggiornata) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 secondo IPC/JEDEC J-STD-020-C |
Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
Disegno quotato |
|
Passo | 5 mm |
Larghezza [w] | 25 mm |
Altezza [h] | 10,57 mm |
Lunghezza [l] | 12 mm |
Altezza di installazione | 8,57 mm |
Lunghezza codoli a saldare [P] | 2 mm |
Dimensioni dei codoli | 1 x 1 mm |
Design del circuito stampato | |
Diametro foro | 1,6 mm |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Portacontatti in uso | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
Forza di inserzione/trazione | |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 8 N |
Forza di trazione per polo circa | 6 N |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 20 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 4 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 3,2 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 400 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 4 mm |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV |
Resistività di massa R1 | 1,1 mΩ |
Resistività di massa R2 | 1,2 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 2,21 kV |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1836696 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AACTAB |
Codice prodotto | AACTAB |
GTIN | 4055626020983 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.451 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.4 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.04 kg CO2e |