SACB- 8/3-L-C-M8 GG
-
Scatola di distribuzione elemento di base
1516276
Scatola di distribuzione elemento di base, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile, schermatura: no
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
| Tipo di prodotto | Elemento base box di distribuzione con punti di connessione M8 fino a M12 |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 3 |
| Numero degli slot | 8 |
| Codifica | A |
| LED | sì |
| Diagnostica locale | |
| Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
| rappresentazione visiva | LED verde |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
| Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
| Segnalazione stato I/O LED giallo | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 8 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 2 A |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Lunghezza | 176 mm |
| Materiale Boccola filettata | Lega di rame |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA 6.6 V0 |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | dorato |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| M8 | |
| Definizione norma | Connettore M8 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
| Codice articolo | 1516276 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3BCD |
| Codice prodotto | AF3BCD |
| GTIN | 4017918967208 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 153.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 141.18 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
UC-TMF 10 - Segnamorsetti 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0824662
-
UCT-TMF 10 - Segnamorsetti 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Segnamorsetti 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Segnamorsetti 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Segnamorsetti 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Segnamorsetti 0829682
-
TSD 02 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Utensile 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Utensile 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto a vite 1212592
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen